ZU50-N-18F

Ventouse plate
Série ZU
- Géométrie optimale
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Semi-conducteurs
- Intralogistique
- Papier et impression
Données techniques
| Diamètre | 50 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | noir |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Course | 4.5 [mm] |
| Volume | 12 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 20.01 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 36.98 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 43.95 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 35.02 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 72.99 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 92.02 [N] |
| Poids | 0.025 [kg] |
| Dimension A | 53 [mm] |
| Dimension B | 15.9 [mm] |
| Dimension C | 24.9 [mm] |
| Dimension D | 33.9 [mm] |
| Dimension E | 10 [mm] |
| Dimension F | 32.9 [mm] |
| Dimension G | 9 [mm] |