ZU6-N-M5M

Ventouse plate
Série ZU
- Géométrie optimale
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Semi-conducteurs
- Intralogistique
- Papier et impression
Données techniques
| Diamètre | 6 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | noir |
| Raccord fileté | M5 extérieur |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Course | 0.05 [mm] |
| Volume | 0.05 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 0.29 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 1.47 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 1.96 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.49 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 1.67 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 2.45 [N] |
| Poids | 0.002 [kg] |
| Dimension A | 7 [mm] |
| Dimension B | 6.5 [mm] |
| Dimension C | 11.1 [mm] |
| Dimension D | 4.2 [mm] |
