ZIMO2000-213920-A

  • Chargement et déchargement de deux machines de mesure avec outils à symétrie de révolution pour les fraises dentaires
  • Prélèvement des pièces dans le blister ; chargement et déchargement autonome de la machine par ZiMo
Équipement/Options
  • Idéale pour les lots de différentes tailles : petits ou alternatifs
  • Augmentation de la productivité
  • Utilisation flexible
  • Optimisation des processus de production
  • Configuration individuelle
  • Retour sur investissement rapide (ROI)​
Commande visualisationZimmer HMI
Largeur785 [mm]
Profondeur700 [mm]
Commande APIBeckhoff
Poids370 [kg]
Capacité de charge5 [kg]
Portée950 [mm]
Fabricant de robotABB
Type de robotCRB 15000-5/0.95
Contrôleur de robotOmniCore C30
Position du robot, côté opérateurà gauche
Orientation du robot côté opérateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre270 [°]
Scanners de sécurité1 x SICK
Position du scanner de sécurité (base), côté opérateurdevant, à droite
Hauteur avec robot1750 [mm]
Raccordement pneumatiquePrise d'accouplement NW7
Raccordement électriqueFiche CEE 16 A, 400V, 5 pôles
Module d'interface pneumatique 4x vanne 5/3 voies
Module d’interface Digital I/OOui
Module d’interface IO-LinkPréhenseurs et composants externes
TélémaintenanceEWON Cosy+ WiFi
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service+5 ... +40 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
1x
Module de base
Robot mobile
1x Détails
1x
Télémaintenance
Options
1x Détails
1x
Chambre HMI
Options
1x Détails
1x
Série FGR
Équilibrages d’axe
1x Détails
1x
Série GEP2000
Pinces parallèles deux mors
1x Détails
2x
Scanners de sécurité
Options
2x Détails
2x
Support de rangement pour petits conteneurs
Options
2x Détails
1x
Schnittstellen
Options
1x Détails
1x
Schnittstellen
Options
1x Détails
ABB
Robot
Détails
ABB
Robot
Détails
ABB
Robot
Détails
ABB IRB
Robot
Détails
ABB IRB
Robot
Détails
ABB IRB
Robot
Détails
ABB IRB
Robot
Détails
ABB IRB
Robot
Détails
Robots universels
Robot
Détails
Robots universels
Robot
Détails
Robots universels
Robot
Détails
FANUC
Robot
Détails
FANUC
Robot
Détails
FANUC
Robot
Détails
Schnittstellen
Options
Détails
Schnittstellen
Options
Détails
Schnittstellen
Options
Détails
Schnittstellen
Options
Détails
Station de rangement pour MATCH
Options
Détails
Schnittstellen
Options
Détails
Barrettes d'amarrage
Options
Détails