ADP-80-000035-A

Comfort APPs
- Adaptation de notre technique de manutention et de l’écosystème MATCH - end-of-arm à plusieurs robots
- Contrôle total directement sur le Teach Pendant
- Commande manuelle et fonctions de programmation prédéfinies
- La pince est configurée directement sur le Teach Pendant du robot
Données techniques
| Commande | I/O |
| Série de robots | KR |
| Description | Comfort App DIO/Analogique pour robot Kassow KR |
| Fabricant de robot | Kassow Robots |
| Modèle | Logiciel, documentation |
| Inclus dans SCM | Non |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Configuration de la pince le | Robot |
Description / Schéma de connexion
Description :
- I/O Comfort App – Configuration de la pince sur le robot – ADP-80-000035-A
Schéma de connexion :