Produit successeur
Éléments énergétiques
Série WER1500 électrique

WER1000LSI08-10-B

Modèle précédent
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Elément d´énergie
Série WER1000

Données personnelles
Message
SérieWER1000
Mode de transfertélectrique
FonctionCourant de signalisation pour connexion directe au robot
Pour taille de fabricationHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
PourPartie mobile
Nombre de contacts8
Type de connecteurContacts à ressort
Courant nominal1.5 [A]
Tension de service30 [V]
Raccord filetéM8
Type de raccordementFiche mâle
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Orientation du raccordementradiale
Force de serrage8 [N]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.019 [kg]
Modèle précédent
Série WER1000 électrique
Éléments énergétiques
8 Raccord à fiche ronde M8
Détails
Modèle précédent
Série WER1000 électrique
Éléments énergétiques
8 Raccord à fiche ronde M12
Détails