Produit successeur
Éléments énergétiques
Série WER1500 Communication

WER1000FIL01-19-B

Modèle précédent
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Elément d´énergie
Série WER1000

Données personnelles
Message
SérieWER1000
Mode de transfertCommunication
Transfert de donnéesIO-Link
Pour taille de fabricationHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
PourPartie fixe
Nombre de contacts5
Type de connecteurContacts à ressort
Courant nominal2 [A]
Tension de service30 [V]
Raccord filetéM12
CodageA
Type de raccordementFiche mâle
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Orientation du raccordementradiale
Force de serrage10 [N]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.029 [kg]
Modèle précédent
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
5 Raccord à fiche ronde M12
Détails