Services numériques

Services numériques pour votre réussite

La solution de simulation virtualZ permet une simulation réaliste et une optimisation de toutes les phases du projet.

cloudZ, la solution de SAV intégral dans le domaine du Cloud, repose sur des composants IO-Link de série reliés à un serveur OPC UA, qui fonctionne comme un utilitaire sur
la SPS. La communication verticale des composants vers le Cloud et du Cloud vers les composants fonctionne avec plusieurs des principaux fournisseurs de Cloud.

Avec controlZ , indépendamment de la marque de robot utilisée, l’application robotisée, y compris les outils End-of-Arm, peuvent être élaborés et mis en service avec des outils de programmation neutres tels que Drag&Bot.

Pour les composants et cellules mécatroniques, visualZ offre une interface d’utilisation HMI unique permettant dans faciliter l’installation des composants, par ex. dans le paramétrage des robots.

Avec support Z, il est tout à fait possible de fournir à chaque client de par le monde des modules de SAV permettant une implémentation et une mise en service rapides et faciles dans presque tous les systèmes SPS.

digitalZ – Représentation du cycle de vie


Services numériques pour votre réussite

Avec leurs fonctions supplémentaires, les modules logiciels numériques digitalZ étendent les fonctionnalités principales des composants et systèmes mécatroniques de Zimmer Group. Ils visent les différentes phases du cycle de vie de votre installation. De la projection et du développement à l’entretien en passant par le fonctionnement, ces modules

soutiennent le fonctionnement de votre installation et la rendent encore plus ergonomique, flexible, productive et fiable. Avec toutes ses fonctions hors du commun, Zimmer Group démontre sa position de leader incontesté sur le marché, y compris dans le secteur de l’interconnexion numérique.


controlZ – modules logiciels pour vos robots et commandes

En plus de ses produits mécatroniques, Zimmer Group proposait jusqu’à présent des blocs de fonction logiciels et des solutions intégrées pour certains constructeurs de robots. Sa gamme est désormais considérablement étendue et combinée à controlZ : indépendamment de la marque de robot utilisée, l’application robotisée, y compris les outils End-of-Arm, peuvent être élaborés et mis en service avec des outils de programmation neutres tels que Drag&Bot. Ici aussi, Zimmer Group apporte son soutien avec les intégrations logicielles correspondantes pour ses composants

 

d’automatisationintelligents. L’avantage d’une telle solution est le type de programmation compatible avec toutes les plateformes, toujours avec le même environnement de développement et avec les mêmes interfaces éprouvées pour les composants, d’où un logiciel neutre pour le pilotage de robots et d’installations. En outre, Zimmer Group propose des modules fonctionnels sous le nom de controlZ pour les fabricants de commandes SPS courants, ce qui simplifie la connexion de nos composants mécatroniques, ainsi que la mise à disposition des données via OPC-UA.

 

guideZ – logiciel pour faciliter l’intégration
et la programmation des composants


Des projets plus rapides grâce au jumeau numérique

Le jumeau numérique virtualZ révolutionne les processus tout au long de la chaîne de valeur. En tant que représentation virtuelle du produit, de la production ou de la performance, il permet de relier de manière transparente les différentes étapes de processus. Il augmente en continu l’efficacité, réduit le taux d’erreur, raccourcit les cycles de développement et ouvre également la voie à de nouveaux modèles commerciaux. virtualZ offre toutes les possibilités de simulation en temps réel sous forme de Software-in-the-loop ou de Hardware-in the-loop. L’année dernière, virtualZ a permis à de nombreux clients de nos secteurs Technologie

 

système et Technique de machines de planifier et d’estimer les coûts de manière très précise et dans les plus brefs délais, et ce, de l’intégration constructive à la réalisation de projets. Avec virtualZ, il est désormais possible de travailler dans des délais extrêmement courts, étant donné que l’ensemble des phases de projet peuvent au préalable être plusieurs fois simulées de manière réaliste et optimisées. Les possibilités d’utilisation ne s’arrêtent donc pas à la mise en service : le « jumeau virtuel » peut en effet commander virtuellement, parallèlement ou en différé, la production sur des machines et installations physiques et offre des fonction

 

Jumeau numérique des composants

Jumeau numérique de l’installation


Visualisation des composants

Pour les composants et systèmes mécatroniques, Zimmer Group propose visualZ, une interface d’utilisation HMI unique, confortable et conviviale permettant de faciliter l’installation des composants, par exemple dans le paramétrage des robots ou dans des systèmes plus complexes. Rapide et intuitive, l’interface HMI donne à l’utilisateur une flexibilité maximale pour la création, la mémorisation et la restauration des paramètres de l’appareil et lui apporte aussi un soutien lors du diagnostic et de la maintenance

préventive. L’interface HMI offre à l’utilisateur une sécurité (0 % de dysfonctionnements à l’utilisation) et la plus grande polyvalence possible pour la création et la gestion des profils d’utilisation. Pour le secteur de la technique de machines, Zimmer Group fournit une HMI basée sur PC avec un très large éventail de fonctions. Dans le secteur de la technologie système, l’interface HMI est basée sur HTML5 et peut être utilisée sur n’importe quel terminal connecté à Internet.

Interfaces utilisateur avec structuration claire et représentation graphique des différentes catégories de fonctions de l’installation. L’accès direct au compte rendu des événements et la gestion des commandes améliorent non seulement le confort et l’efficacité, mais réduisent aussi les erreurs de manipulation et augmentent la sécurité au travail.

 

Tous les groupes et stations montés dans les installations peuvent être paramétrés et commandés via l’interface HMI. Différents rôles d’utilisateur donnent également accès à l’installation à des fins d’entretien ou de maintenance préventive.

 


Le Cloud

En 2018, Zimmer Group a présenté une solution de SAV intégral dans le domaine du Cloud Computing : cloudZ. Elle repose sur des composants IO-Link de série reliés à un serveur OPC-UA fourni qui fonctionne comme un utilitaire sur la SPS et permet ainsi la connexion de tous les produits IO-Link de Zimmer Group à cloudZ. La communication verticale des composants vers le Cloud et du Cloud vers les composants fonctionne avec plusieurs des principaux fournisseurs de Cloud. Les avantages d’une connexion avec cloudZ sont aussi variés qu’évidents. De l’identification pratique et claire des codes produits et des numéros de série à l’optimisation des composants pour chaque application en passant par la

 

visualisation des paramètres d’état et de processus dans un poste de commande central. La gamme de services s’étend de la mise à disposition des paramètres d’état et de processus pour une évaluation à l’élaboration de statistiques, que vous soyez sur place ou à des milliers de kilomètres. Les avantages pour l’utilisateur vont bien au-delà des services numériques classiques et soutiennent l’utilisateur de manière très intuitive pour l’intégration flexible des composants dans l’application et l’optimisation simplifiée grâce à un guide utilisateur dédié et des suggestions d’optimisation concrètes. L’interface utilisateur de cloudZ a été développée pour une commande rapide, sûre et confortable et est compatible avec n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone connecté à Internet et avec les navigateurs courants.

 


LE SERVICE APRÈS-VENTE DE ZIMMER GROUP – PROFESSIONNEL, FIABLE ET EFFICACE. VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOTRE SOUTIEN DANS LE MONDE ENTIER ! DE LA MISE EN SERVICE JUSQU’À LA MODERNISATION, EN PASSANT PAR L’ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS, NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE SYSTÈME TOUT AU LONG DE SON CYCLE DE VIE AVEC COMPÉTENCE ET FIABILITÉ.

Dans le futur IoT, le nombre de machines, d’installations et de robots interconnectés augmentera considérablement. En conséquence, le nombre de communications connaîtra également une hausse significative. De nouveaux modèles commerciaux voient le jour, les marchés traditionnels sont redistribués et plus compétitifs que jamais face à la concurrence mondiale. Avec supportZ, Zimmer Group offre des fonctionnalités qui vont bien au-delà de l’assistance en ligne et téléphonique pour les produits. La mise en réseau présente de nombreux avantages tout au long du cycle de

 

vie du produit. Le module supportZ vous assiste non seulement en tant que client dans l’implémentation et la mise en service de composants et de systèmes, mais il vous permet aussi d’intégrer la maintenance et l’assistance de vos installations dans de tout nouveaux modèles commerciaux et flux de travail avec vos clients, et ce, aussi bien à l’échelle locale qu’à l’échelle internationale. Avec supportZ, le diagnostic et la maintenance préventive font partie intégrante de votre modèle commercial et de votre réussite.

 

MODULES SMART COMMUNICATION

Module End-of-Arm très intelligent !

En tant que pionnier dans le domaine de la numérisation, Zimmer Group poursuit le développement de sa stratégie produit. Déjà lors du salon Motek 2017, Zimmer Group avait présenté, en collaboration avec un constructeur de machines, sa solution de simulation virtualZ avec toutes les possibilités de simulation en temps réel. Après avoir proposé, à l’automne 2018, à ses clients des solutions intégrées destinées à leurs plateformes logicielles existantes, Zimmer Group présente une nouvelle fois à l’occasion du Motek deux modules numériques supplémentaires : le premier est le module Smart Communication, SCM en abrégé.

Le SCM est une passerelle maître adaptée à tous les composants IO-Link. Avec ses deux canaux, le SCM peut commander deux appareils et offre, d’un point de vue fonctionnel, un passage direct du protocole de bus numérique à l’IO-Link et vice versa. Il est ainsi possible d’intégrer des appareils IO-Link à une infrastructure numérique et d’utiliser la quasi-intégralité des fonctions étendues des composants IO-Link.

Le SCM est disponible en deux versions : en tant que borne de bus pour le montage sur profilé chapeau dans une armoire électrique avec largeur de trame standard 1 et en tant qu’adaptateur pour le montage direct sur un outil End-of-Arm. La version pour montage sur profilé chapeau est dotée du type de protection IP20 et le modèle pour montage End-of-Arm est doté du type IP54.

La deuxième nouveauté présentée par Zimmer Group sur le salon Motek est l’outil logiciel guideZ. guideZ est un outil logiciel destiné à la mise en service rapide et très facile de composants. Grâce à cet assistant, l’implémentation et la mise en service sont à la portée de tous. Il permet également de commuter entre les modes Wizard, Débutant et Expert. Les données de paramètre de cette mise en service en 7 étapes peuvent être facilement adaptées à toute commande SPS ou commande compacte : c’est justement ça l’ergonomie selon THE KNOW-HOW FACTORY !