HRC-04-072810

Données techniques
Pour type de robotISO PCD 50
Conception HRC selon ISO/TS 15066Oui
Sous forme HRCcollaborative
Gestion des câblesexterne
Type d’entraînementpneumatique
CommandeIO-Link
Course par mors6 [mm]
Force de préhension à la fermeture130 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort40 [N]
Temps de fermeture0.02 [s]
Temps d'ouverture0.04 [s]
Précision de répétition +/-0.025 [mm]
Soupapes intégréesOui
Détection de la position intégréeVia données de processus
Courant absorbé max.0.10 [A]
Tension24 [V]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service+5 ... +50 [°C]
Volume du vérin par cycle5.4 [cm³]
Protection de IEC 60529IP40
Poids0.74 [kg]