F080-10-002
Amortisseurs à fluide
Série Bullito
Données techniques
Technologie | Defined Comfort |
Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Linéaire constante |
Force de l’amortisseur | 45 [N] |
Tolérance de l’amortisseur | +10/-10 [N] |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseur | Non |
Couleur du corps de l’amortisseur | Acier nu |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Noir RAL9005 |
Ø du corps de l’amortisseur | 10.0 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 140.7 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 3.0 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Tête sphérique |
Environnement d’application | Modèle standard |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger