F100-08-301

Amortisseurs à fluide
Série Centino

Données techniques
TechnologieSmooth Comfort M
Courbe de fonctionnement de l’amortisseurLinéaire ascendante – constante
Force de l’amortisseur45 [N]
Tolérance de l’amortisseur+10/-10 [N]
Vitesse de l’amortisseur50 [mm/s]
Course libreNon
Longueur de la course libre0.0 [mm]
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseurNon
Couleur du corps de l’amortisseurBleu RAL5017
Couleur du couvercle de l’amortisseurNoir RAL9005
Ø du corps de l’amortisseur8.0 [mm]
Longueur du corps de l’amortisseur151.6 [mm]
Ø de la tige de piston de l’amortisseur2.3 [mm]
Raccordement du corps de l’amortisseurSans raccordement
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseurCoupleur
Environnement d’applicationModèle standard