F070-08-203

Amortisseurs à fluide
Série Settantino

ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
TechnologieDefined Comfort
Courbe de fonctionnement de l’amortisseurLinéaire constante
Force de l’amortisseur37 [N]
Tolérance de l’amortisseur+5/-5 [N]
Vitesse de l’amortisseur50 [mm/s]
Course libreNon
Longueur de la course libre0.0 [mm]
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseurNon
Couleur du corps de l’amortisseurNaturel
Couleur du couvercle de l’amortisseurNaturel
Ø du corps de l’amortisseur8.0 [mm]
Longueur du corps de l’amortisseur117.6 [mm]
Ø de la tige de piston de l’amortisseur2.3 [mm]
Raccordement du corps de l’amortisseurSans raccordement
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseurTête en T
Environnement d’applicationModèle standard