E070-08-028

Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Porta 70

Données techniques
Masse à freiner70.0 [kg]
Direction de travailFermeture vers l’intérieur
Course libreNon
Longueur de la course libre0.0 [mm]
TechnologieDefined Comfort
Longueur totale max.286.0 [mm]
Couleur du corps du DRAGris RAL7035
Couleur du levier à crans du DRAGris RAL7035
Ø des perçages du DRA4.2 [mm]
Largeur du DRA16.4 [mm]
Hauteur du DRA27.0 [mm]
Modèle du levier à crans du DRAType S