E050-08-135

Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Universale

Données techniques
Masse à freiner50.0 [kg]
Direction de travailFermeture vers l’intérieur
Course libreOui
Longueur de la course libre5.0 [mm]
TechnologieDefined Comfort
Longueur totale max.237.0 [mm]
Couleur du corps du DRAGris RAL7035
Couleur du levier à crans du DRAGris RAL7036
Ø des perçages du DRA4.2 [mm]
Largeur du DRA12.0 [mm]
Hauteur du DRA17.3 [mm]
Modèle du levier à crans du DRAType A