Expired model GEP9002NC-B

Pinces parallèles deux mors
Série GEP9000

Données personnelles
Contact
Société
Message
Équipement/Options
  • 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • Détection intégrée
  • IP40
Données techniques
Course par mors2 [mm]
Force de préhension dans le sens de préhension min.11 [N]
Force de préhension dans le sens de préhension max.15 [N]
Nombre de cycles max. en fonctionnement continu200 [cycle/min]
Nombre de cycles max.250 [cycle/min]
Durée de déplacement<20 [ms]
Durée d’impulsion à l’ouverture25 [ms]
Durée d’impulsion à la fermeture7 [ms]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Courant absorbé max. par impulsion5 [A]
Longueur mors de préhension max.40 [mm]
Poids par mors de préhension max.20 [g]
Protection de IEC 60529IP40
Poids0.25 [kg]
Avantages en détail
  1. Alimentation d‘énergie
    interface standardisée M12 fiche ronde
  2. Entraînement
    par actionneur à bobine mobile par impulsion électrique à l´ouverture et la fermeture (<25ms)
  3. Détection de positionnement
    détection intégré position de détection programmable
  4. Contrôle de détection
    visualisation de positionnement par LED détection de l´ouverture, de la fermeture et de la présence pièce
  5. Accouplement à coin avec guidage forcé
    auto-maintien en position finale
  6. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  8. Mors de préhension
    en alliage d´aluminium anodisé positionnement des mors par douille de centrage démontable