Expired model GED1306O
Pinces concentrique trois mors
Série GED1300
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Préhension interne
- Digital I/O
Données techniques
Course par mors | 6 [mm] |
Force de préhension à l'ouverture (réglable) max. | 350 [N] |
Temps de fermeture | 0.4 [s] |
Temps d'ouverture | 0.4 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
Tension | 24 [V] |
Courant max. réglable par potentiomètre | 210 [mA] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 1.7 [kg] |
Avantages en détail
- Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Mors de préhension
en acier rectifié fixation des mors de préhension - Came avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors - Entraînement
moteur réducteur 24VDC - Guidage
guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum - Détection de positionnement
mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité - Alimentation d‘énergie
Interface standardisé par une fiche 3 pôles M8 (utiliser que des câbles sans diode) - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé