LWR50L-25-00006-A
Pinces concentrique trois mors
Série LWR
- Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
- Jusqu’à 50 % de réduction de la durée du cycle et jusqu’à 90 % d’économie d’air comprimé
- Connexion uniquement via une conduite pneumatique et un câble IO-Link
- Soupapes, capteurs, affichage d’état, surveillance de la pression et de la température intégrés
- Reconnaissance des pièces de l’ordre de +/- 0,05 mm pour une plage de tolérance programmable librement
- Possibilité de programmer 32 de blocs de données relatives aux pièces à usiner
- Jusqu'à 30 millions de cycles sans entretien
Données techniques
Commande | IO-Link |
Température de service | +5 ... +50 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 1.8 [kg] |
Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
Course de verrouillage | 1 [mm] |
Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
Force de serrage | 50 [N] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1.0 [mm] |
Adapté aux séries | LWR50F-xx-03/04/05 |
Type d’entraînement | pneumatique |
Course par mors | 3 [mm] |
Force de préhension à l'ouverture | 2370 [N] |
Force de préhension min. assurée par le ressort | 620 [N] |
Nombre de cycles max. | 230 [cycle/min] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 0.4 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 85 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
Pression de service | 4 ... 7 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Volume du vérin par cycle | 43 [cm³] |
Soupapes intégrées | Oui |
Détection de la position | intégrée |
Détection de position via données de processus | Oui |
Tension | 24 [V] |
Courant absorbé max. | 0.10 [A] |