LWR50L-27-00001-A
Pince à aiguilles
Série LWR
- Réglage de la course en continu
Vous pouvez ajuster la course individuellement et en continu à votre application à l’aide d’une bague de réglage - Fonction d’évacuation des pièces à usiner
Cette fonction vous permet de déposer les pièces à usiner de manière sûre et rapide sans perturber le déroulement du processus - Détection par capteur magnétique
La détection des positions finales permet des cycles plus courts et une commande permanente
Données techniques
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP30 |
Poids | 0.69 [kg] |
Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
Course de verrouillage | 1 [mm] |
Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
Force de serrage | 50 [N] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1.0 [mm] |
Adapté aux séries | LWR50F |
Course de l’aiguille max. réglable | 1.5 [mm] |
Nombre d'aiguilles | 20 [pièce] |
Diamètre de l'aiguille | 0.7 [mm] |
Temps de retrait/Temps d’avance | 0.03 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Volume du vérin par cycle | 1 [cm³] |