FWR80F-00-A
Changeurs d‘outils
Série FWR
- Changement d’outil automatisé sans commande externe
Par interaction avec le magasin, le changeur est actionné mécaniquement lors de l’insertion, de sorte qu’aucune alimentation supplémentaire en énergie n’est nécessaire pour le changement d’outil. - Changement d’outil manuel
Les tailles FWR40 et FWR50 peuvent être ouvertes d’une seule main. Si cette manipulation n’est pas souhaitée, vous pouvez verrouiller l’actionnement manuel. - Transfert de supports en option
Adaptez le changeur d’outil à votre application. Les éléments énergétiques des séries WER1000 et WER2000 vous permettent de transférer différents supports via des raccordements standard !
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 80 |
Poids max. d’outil | 12 [kg] |
Transfert pneumatique de l’énergie | 4 [Nombre] |
Débit par transmetteur M5 | 170 [l/min] |
Débit par transmetteur G1/8" | 650 [l/min] |
Transfert électrique de l’énergie | en option |
Course de verrouillage | 1 [mm] |
Précision de répétition en Z | 0,02 [mm] |
Précision de répétition en X, Y | 0,03 [mm] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 2.2 [mm] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1.5 [°] |
Force de serrage | 120 [N] |
Couple de serrage | 6 [Nm] |
Pression de service pour transfert d’énergie | -0.6 ... 6 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Moment d’inertie | 8.38 [kgcm²] |
Protection de IEC 60529 | IP44 |
Poids | 0.52 [kg] |
Poids de manutention max. | 29 [kg] |
Avantages en détail
- Partie fixe
Partie fixe au robot - Bride de raccordement
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Détection partie mobile disponible
par détecteur inductif de proximité - Fixation élément énergétique
Connexion directe, sans plaques d’adaptation - Partie mobile
pour le montage de l´outil - Verrouillage
Activation manuelle Activation automatique via le magasin - Verrouillage pour l’activation manuelle (si souhaité)
Sécurité contre un desserrement intempestif - Passages d'air intgrés
Conduite / vide d'air sans tuyaux