DV2N-B
Données techniques
Air à travers | 2 [Nombre] |
Acceleration max. | 22 [m/s²] |
Vitesse de rotation max. | 720 [°/s] |
Force axial des roulement à billes | 1300 [N] |
Force radial des roulement à billes | 104 [Nm] |
Pression de service max. | 10 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Poids | 0.43 [kg] |