DV2N-B

Joint tournant
Série DV

  • avec 2 ou 4 conduits pneumatiques
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Air à travers2 [Nombre]
Accélération max.22 [m/s²]
Vitesse de rotation max.720 [°/s]
Force axial des roulement à billes1300 [N]
Force radial des roulement à billes104 [Nm]
Pression de service max.10 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Poids0.45 [kg]