HK3014D

Éléments de serrage | manuel
Série HK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant le levier de serrage
  • sans entretien
    jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Force de maintien2000 [N]
Couple de serrage15 [Nm]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage39
Racleur-
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Levier de serrage en plastique
    ajustable (se déclenche en le soulevant)
  3. Mors de serrage
    le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier
    en acier nickelé de façon chimique