LKP2505BS2

Éléments de serrage | pneumatique
Série LKP

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
Données techniques
Force de maintien1100 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage57
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.34 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. boîtier étroit
    en acier nickelé de façon chimique
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur