PBV16X15NF-A

Élément de précharge articulé
Série PBV

Disponible pour M08-M36 pour course normale et longue
Lorsque l’amortisseur industriel est actionné avec un angle d’impact supérieur au défaut d’alignement admissible de 2°, il faut prévoir un élément de précharge articulé. L’angle d’impact autorisé augmente donc jusqu’à 30°, ce qui représente un avantage notamment pour les applications rotatives.
L’élément de précharge articulé doit exclusivement être utilisé en combinaison avec un amortisseur industriel sans tête. Comme alternative, l’amortisseur peut être vissé via le filetage de l’élément de précharge articulé.
Composé d’une tige de piston et d’un boîtier en acier inoxydable, l’élément de précharge articulé est disponible avec deux équipements de protection au choix.
Protection : racleur
Contre les liquides et l’huile
Protection : anneau en feutre
Contre la poussière et les copeaux

ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
FiletageM16
Angle d’impact max.30 [°]
ProtectionAnneau en feutre
Poids110 [g]
Sans siliconeOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui