PDD33X15-A
Contre-écrou
Série PDD
Disponible pour M4-M36
En cas d’utilisation de l’amortisseur industriel dans une chambre de pression, par ex. dans un vérin pneumatique ou une unité de pivotement, un joint de chambre de pression est nécessaire pour étanchéifier le contour extérieur de l’amortisseur. Pour une étanchéification optimale, le joint doit reposer sur toute sa surface, des deux côtés. Le joint lui-même est en NBR, matériau appliqué à des fins de stabilisation sur l’acier chromé protégé contre la corrosion.
Données techniques
Filetage | M33 |
Poids | 11 [g] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |