PHE14X15NWAD-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série High Energy
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
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu28 [J]
Vitesse d’impact min.3.0 [m/s]
Vitesse d’impact max.5.0 [m/s]
FiletageM14X1.5
Course12 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu50000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence30 [J]
Degré de duretéSupersoft
Têtesans tête tige de piston courte
NORMAL
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.3.5 [kN]
Couple de serrage contre-écrou20 [Nm]
Poids51 [g]
MatériauInox
Sans siliconeOui
Conforme au règlement REACHOui
Conforme à la directive RoHSOui
Force de rappel min.7 [N]
Force de rappel max.11 [N]
Temps de réarmement max.0.3 [s]
ProtectionRacleur (NBR)
SérieHigh Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui