PME06X05NHAD-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Mini Energy
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
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu1.8 [J]
Vitesse d’impact min.0.1 [m/s]
Vitesse d’impact max.1.2 [m/s]
FiletageM6X0.5
Course5 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu5000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence1.8 [J]
Degré de duretéHard
Têtesans tête tige de piston courte
NORMAL
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.0.5 [kN]
Couple de serrage contre-écrou2 [Nm]
Poids5 [g]
MatériauInox
Sans siliconeOui
Conforme au règlement REACHOui
Conforme à la directive RoHSOui
Force de rappel min.1.5 [N]
Force de rappel max.2.5 [N]
Temps de réarmement max.0.15 [s]
ProtectionRacleur (NBR)
SérieMini Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui