TPC-AS7X7M
Tampons profilés BasicStop
Série Axial Standard
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 0,3 - 2 951 J
- Facteur d’amortissement : 75 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 0.3 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 9 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 0.4 [J] |
Course max. | 3 [mm] |
Hauteur H pour course=0 | 7 [mm] |
Diamètre pour course=0 | 7 [mm] |
Diamètre pour course=max. | 9 [mm] |
Longueur de filetage E max. | 2 [mm] |
Filetage | M2 |
Poids | 1 [g] |
Angle d’impact max. | 15 [°] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |