HF125-002-005

Équipement
  • Surveillance de la vitesse de rotation
  • Nettoyage par cône de l’interface outils
  • Joint à labyrinthe
  • Air de barrage
  • Connexions commandables
  • Surveillance logement de l’outil
  • Réglable par vecteur/Guidage arrière
  • IO-Link Interface
  • Changement d’outil automatique
Options
  • Interface pour groupes
  • Accéléromètre
  • Unité de changement pour robot
Données techniques
Puissance nominale S112 [kW]
Couple nominal S19 [Nm]
Vitesse de rotation max.24.000 [rpm]
Vitesse de rotation nominale12.730 [rpm]
Courant nominal S125 [A]
Interface outilsHSK-F63
Technologie de moteurAsynchrone
Nombre de pôles4
Unité de desserragePneumatique
RefroidissementEau
Poids16 [kg]