HF145-001-002

Équipement
  • Surveillance de la vitesse de rotation
  • Nettoyage par cône de l’interface outils
  • Joint à labyrinthe
  • Air de barrage
  • Surveillance logement de l’outil
  • IO-Link Interface
  • Changement d’outil automatique
Options
  • Interface pour groupes
  • Interface pour essieu C
  • Réglable par vecteur/Guidage arrière
  • Accéléromètre
  • Bouton-poussoir pour déverrouillage d’outils manuel
  • Unité de changement pour robot
Données techniques
Puissance nominale S17.5 [kW]
Couple nominal S16.1 [Nm]
Vitesse de rotation max.24.000 [rpm]
Vitesse de rotation nominale11.770 [rpm]
Courant nominal S115.0 [A]
Interface outilsHSK-F63
Technologie de moteurAsynchrone
Nombre de pôles4
Unité de desserragePneumatique
RefroidissementVentilateur électrique
Poids30 [kg]