HF150-003-003

Équipement
  • Surveillance de la vitesse de rotation
  • Nettoyage par cône de l’interface outils
  • Joint à labyrinthe
  • Air de barrage
  • Connexions commandables
  • Surveillance logement de l’outil
  • IO-Link Interface
  • Changement d’outil automatique
Options
  • Capteur de température de stockage
  • Interface pour groupes
  • Réglable par vecteur/Guidage arrière
Données techniques
Puissance nominale S114.5 [kW]
Couple nominal S114.7 [Nm]
Vitesse de rotation max.26.000 [rpm]
Vitesse de rotation nominale9.450 [rpm]
Courant nominal S130.0 [A]
Interface outilsHSK-F63
Technologie de moteurAsynchrone
Nombre de pôles4
Unité de desserragePneumatique
RefroidissementEau
Poids35 [kg]