HF150-005-001

Équipement
  • Surveillance de la vitesse de rotation
  • Nettoyage par cône de l’interface outils
  • Joint à labyrinthe
  • Air de barrage
  • Connexions commandables
  • Surveillance logement de l’outil
  • Réglable par vecteur/Guidage arrière
  • IO-Link Interface
  • Changement d’outil automatique
Options
  • Capteur de température de stockage
  • Interface pour groupes
Données techniques
Puissance nominale S120.0 [kW]
Couple nominal S118.5 [Nm]
Vitesse de rotation max.24.000 [rpm]
Vitesse de rotation nominale10.300 [rpm]
Courant nominal S150.0 [A]
Interface outilsHSK-F63
Technologie de moteurSynchrone
Nombre de pôles4
Unité de desserragePneumatique
RefroidissementEau
Poids36 [kg]