HF205-006-002


Série

  • Adapté à l'utilisation dans une machine-outil
  • Très haute densité de puissance (moteur synchrone)
  • Couple très élevé (moteur synchrone)
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement
  • Nettoyage par cône de l’interface outils
  • Joint à labyrinthe
  • Joint air de barrage
  • Surveillance logement de l’outil
  • Réglable par vecteur/Guidage arrière
  • Changement d’outil automatique
  • Alimentation interne en liquide de refroidissement
Options
  • Accéléromètre
Données techniques
Puissance nominale S148.0 [kW]
Couple nominal S1153.0 [Nm]
Vitesse de rotation max.6.000 [rpm]
Vitesse de rotation nominale3.000 [rpm]
Courant nominal S1116.0 [A]
Interface outilsHSK-A63
Technologie de moteurSynchrone
Nombre de pôles6
Unité de desserrageHydraulique
RefroidissementEau
Poids140 [kg]