KAG500B5

Connecteur droit avec câble
Série KAG

  • Connecteur enfichable droit avec câble
  • disponible en différentes tailles
  • sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Adapté à des chaînes d'entraînement (10xØ)
Données techniques
Raccord filetéM8
Type de raccordementDouille
Type de raccordementDouille
ModèleDroit
Nombre de contacts5
Tension d'évaluation30 [V]
Courant admissible par pin par 40°C3 [A]
Résistance d'isolation

≥108Ω

Résistance≤5mΩ
Matériau-contactMétal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contactPlastique, TPU, BK
Matériau surmoulagePlastique, TPU, BK
Matériau bagueMétal, CuZn, nickelé
Matériau jointFPM/FKM
Matériau gaine de câblePUR
Longueur de câble5 [m]
Câble-Ø4.7 [mm]
Quantité x section de conducteur5x0,25 [mm²]
Rayon de courbure (fixe)5xØ
Rayon de courbure (mobile)10xØ
Plage de température mouvement-30 ... +90 [°C]
Plage de température fixe-50 ... +90 [°C]
Plage de température chaîne porte-câble-25 ... +60 [°C]
Unité de maintenance (max.)3 millions de cycles
Torsion+/-180°/m, < 1 millions de cycles
Tension nominale câble≤300 [V]
Protection de IEC 60529IP67
HomologationUL /CSA
Confection terminalesortie fil
Résistant aux flammesOui
Résistant à l'eau de merOui
RecyclableOui
Sans silicone Oui
Conforme à la directive RoHS Oui
Résistants aux acides et aux alcalinsOui
Résistant à l'ozoneOui
Résistant aux UVOui
Résistant à l'hydrolyseOui
Applicable chaînes porte-câbleOui
Résistant à la torsionOui
Résistant aux grabons de soudureOui
Sans halogèneOui
Sans siliconeOui
Résistant à l'huileOui