B12-Y-5IL
Connecteur Y
Série S
Données techniques
Raccord fileté | M12-M12-M12 |
Type de raccordement | Prise/Fiche/Prise |
Type de raccordement | Fiche mâle / douille / fiche mâle |
Modèle | Câble Y |
Nombre de contacts | 5 / 3 / 3 |
Tension d'évaluation | 125 [V] |
Courant admissible par pin par 40°C | 4 [A] |
Matériau gaine de câble | PUR |
Longueur de câble | 0.3 [m] |
Câble-Ø | 4.5 [mm] |
Quantité x section de conducteur | 5x0,34 [mm²] |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Homologation | UL /CSA |