NJ12-E2S
Détecteur de proximité inductif
Série NJ
- Sans contact, sans usure et non court-circuitant
- Disponible à partir de 3 mm de diamètre
Données techniques
Ø du câble | M12x1 [mm] |
Distance de détection assurée Sa | 1,60 [mm] |
Distance de détection nominale Sn | 2.00 [mm] |
Portée réelle Sr | 2.2 [mm] |
Température ambiante | -25 ... +70 [°C] |
Sortie de commutation | PNP |
Fonction de commutation | Contact à fermeture (NO) |
Tension de service min. | 10 [V DC] |
Tension de service max. | 30 [V DC] |
Tension d'emploi nominale | 24 [V DC] |
Tension d'isolement nominale | 75 [V DC] |
Courant de fonctionnement nominal | 130 [mA] |
Courant de court-circuit nominal | 100 [A] |
Capacité de charge max. | 1000 [μF] |
Courant à vide amorti max. | 25 [mA] |
Courant à vide non amorti max. | 12 [mA] |
Ondulation résiduelle max. | 15 [%] |
Exécution électrique | CC, tension continue |
Fréquence de commutation | 1000 [Hz] |
Chute de tension | 3,5 [V] |
Profondeur | 44.0 [mm] |
Type de raccordement | Fiche |
Type de connecteur | M8x1 |
Type de montage | en affleurement |
Non court-circuitant | Oui |
Protégé contre l’inversion de polarité | Oui |
Longueur de fixation | 30,0 [mm] |
Matériau du boîtier | CuZn nickelé |
Matériau de la surface active | PA12 |
Couple de serrage | 15.00 [Nm] |
Homologation | CE |
Norme de base | IEC 60947-5-2 |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Affichage de fonction | Oui |
Témoin de mise sous tension | Non |
Protection de surface | nickelé |