DG16SI
Pièces de pression en caoutchouc
Série DG
- Disponible en différents modèles
- une unité de conditionnement comporte 6 pièces.
Données techniques
Ø d1 | 16m6 [mm] |
Dimension L1 | 5 [mm] |
Dimension L2 | 3.5 [mm] |
Matériau | Silicone |
Couleur | bleu |
Thermorésistant jusqu’à max. | 200 [°C] |
Duretés Shore | 60 +/- 5 |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger