Série

Pince parallèles deux mors grande course
Série

Taille d’installation: HRC-01
N° de commande
HRC-01-101670

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

"La version compacte et électrique"

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
    Vous avez besoin d’une grande course, car vous effectuez une préhension par crabotage ou que vous utilisez un large spectre de pièces, mais que l’espace de construction et la capacité de charge dans votre application sont réduits ? Alors, cette pince est faite pour vous !
  • Commande ultra simple
    Vous pouvez commander la pince comme une soupape via des ports E/S ou opter pour la version avec IO-Link. Une chose les réunit : les deux versions sont faciles à intégrer à votre commande.
  • Positionnement possible avec IO-Link
    Permet de positionner les mâchoires de préhension de la variante IL-03 et IL-43. La course peut ainsi être adaptée à la pièce de manière très flexible, ce qui permet de gagner du temps dans le processus et d'éviter les contours parasites.
Taille d’installation: GEP2016
Taille d’installation: GEP2013
Taille d’installation: GEP2010
Taille d’installation: GEP2006
  1. Commande
    Via ports E/S (IO) ou via IO-Link (IL)
  2. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  3. Moteur BLDC
    Moteur à courant continu, sans balais et à faible usure
  4. Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
    auto-maintien sur coupure de courant
  5. Synchronisation
    via un pignon et une crémaillère
  6. Détection de positionnement
    Aimant permanent pour la détection directe du mouvement des mors grâce à des capteurs magnétiques
  7. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  8. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL

"La plus puissante"

  • 5 millions de cycles sans maintenance
  • Détection intégrée par IO-Link
  • Servocommande avec contrôleur intégré
    La technique d’entraînement sans balais et le réglage de la position, de la vitesse ou de la force garantissent une fonctionnalité maximale.
  • IO-Link embarqué
    La commande compatible avec les périphériques hot-plug est résolument tournée vers l’avenir. Outre la solution à un câble non blindé, elle offre un grand nombre de profils de déplacements permettant d’implémenter votre commande en toute simplicité.
  • Douces et puissantes
    Version de puissance -03 pour la manutention de pièces à usiner lourdes avec auto-maintien mécanique et version -31 pour la préhension délicate de pièces sensibles
Taille d’installation: GEH6180IL
N° de commande
GEH6180IL-03-A
Taille d’installation: GEH6140IL
N° de commande
GEH6140IL-03-A
Taille d’installation: GEH6060IL
N° de commande
GEH6060IL-03-A
  1. Guidage en T de précision
    absorption de forces et couples élevés
  2. Entraînement
    Servocommande CC sans balais
  3. Entraînement par pignon crémaillère
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  4. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  5. Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
    auto-maintien sur coupure de courant (uniquement version -03)
  6. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  7. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  8. Alimentation d‘énergie
    connecteur standard

Pinces parallèles deux mors
Série GPP1000

"Le modèle économique"

  • Pinces parallèles pour un rapport qualité-prix défiant toute concurrence
  • Jeu de mors de préhension et matériel de fixation inclus
  • Auto-configurable, s’ouvre et se ferme par ressort
  • Une taille, trois courses de 4, 8 et 16 mm par mors
  • Force de préhension de 100 N
  • Durée de vie : jusqu’à 2 millions de cycles
Taille d’installation: GPP1116
N° de commande
GPP1116CO-00-A
Taille d’installation: GPP1108
N° de commande
GPP1108CO-00-A
Taille d’installation: GPP1104
N° de commande
GPP1104CO-00-A
  1. Synchronisation
    via un pignon et une crémaillère
  2. Mors intermédiaires
    avec matériel de fixation fourni
  3. Rainure pour détecteur
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  4. Boîtier léger
    Alliage aluminium anodisé
  5. Vérin pneumatique à simple effet
    une seule arrivée d‘air nécessaire
  6. Vis de transport du mors de préhension
    pour modifier la direction de la pince
  7. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  8. Mors de préhension
    pour la connexion du mors intermédiaire ou d’un mors de préhension individuel sur les douilles de centrage


Série DAL

Séparateurs
Série VEE9200

  • 250 cycles par minute
    Quand il faut accélérer le rythme, rien n’échappe à cette unité : vous augmentez ainsi votre débit de pièces et diminuez leurs coûts unitaires !
  • Économie d’énergie avec la commande d’impulsion
    Un bref apport d’énergie est requis uniquement lors de l’avance et du retrait du poussoir et non dans les positions finales
  • Plug and Play
    Réduisez vos frais de montage et de programmation au minimum grâce à la commande intégrée et à la détection à 2 positions
Taille d’installation: VEE9200
N° de commande
VEE9210
VEE9220
  1. Alimentation d‘énergie
    interface standardisée M12 fiche ronde
  2. Entraînement
    par actionneur à bobine mobile Consommation énergétique uniquement en cas d’impulsion <25 ms
  3. Détection de positionnement
    détection intégré 2 positions détectables
  4. Contrôle de détection
    visualisation de positionnement par LED
  5. Coulisseaux
    Aluminium trempé
  6. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  8. Support de mors
    perçage pour la fixation des mors

Pince à aiguilles
Série GEN9100

  • Plug and Play
    Réduisez vos coûts de montage et de programmation au minimum grâce à la commande intégrée et à la détection à 2 positions
  • Économie d’énergie avec la commande d’impulsion
    Un bref apport d’énergie est requis uniquement lors de l’avance et du retrait des aiguilles et non pendant le transport de la pièce à usiner.
  • Réglage de la course en continu
    La course de l’aiguille que vous pouvez ajuster en continu à votre application est affichée sur un cadran
Taille d’installation: GEN9102
N° de commande
GEN9102
  1. Alimentation d‘énergie
    interface standardisée M12 fiche ronde
  2. Entraînement
    par actionneur à bobine mobile Consommation énergétique uniquement en cas d’impulsion <25 ms
  3. Détection de positionnement
    détection intégré 2 positions détectables
  4. Contrôle de détection
    visualisation de positionnement par LED Aiguilles avancées, aiguilles retirées
  5. Réglage de la course
    reglable en continu Lecture possible sur cadran
  6. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  8. Aiguilles rétractables
    perforation au milieu de l‘aiguille

Équilibrages d'axe
Série XYR1000

  • Force de compensation et course réglables
    Les vis de réglage vous permettent d’ajuster de manière très rapide et optimale les propriétés du dispositif d’équilibrage à votre application
  • Construction plate
    Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers
  • Fixation centrée et excentrée possible
    Selon les exigences, vous pouvez bloquer ou verrouiller de manière centralisée la position d’équilibrage. Une aide pour des processus optimaux
Taille d’installation: XYR1125
N° de commande
XYR1125
Taille d’installation: XYR1160
N° de commande
XYR1160
Taille d’installation: XYR1063
N° de commande
XYR1063
Taille d’installation: XYR1080
N° de commande
XYR1080
Taille d’installation: XYR1100
N° de commande
XYR1100
  1. Détection du piston
    par capteur magnétique disponible en accessoire
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 gconstruction compacte
  3. Force d´équilibrage
    reglage par vis de reglage
  4. Reglage de la course
    reglable en continu (taille de fabrication 1063)
  5. Verrouillage
    central par piston conique
  6. Verrouillqge excentré
    par piston pneumatique et surface de friction
  7. Guidage linéaire
    pour la reprise des forces et moments
  8. Plaque d´équilibrqge
    pour l´équilibrqge des positions sur X et Y

Pince magnétique
Série HEM1000

  • Plug and Play
    Grâce à la solution à un câble et à la commande facile au moyen des touches Plus et Moins, réduisez vos frais de montage au minimum
  • Économie d’énergie avec la commande d’impulsion
    Un bref apport d’énergie est requis uniquement lors du desserrage de la pièce à usiner et non pendant son transport
  • Arrêt sécurisé en cas d’arrêt d’urgence
    À l’état hors tension, l’aimant déploie toute sa force et empêche la perte de la pièce à usiner en cas de chute de tension
Taille d’installation: HEM1062
N° de commande
HEM1062NC
Taille d’installation: HEM1080
N° de commande
HEM1080NC
Taille d’installation: HEM1030
N° de commande
HEM1030NC
Taille d’installation: HEM1042
N° de commande
HEM1042NC
  1. Fixation et positionnement
    rondelle de centrage et vis
  2. Alimentation d‘énergie
    interface standardisée par connecteur M8
  3. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  4. Aimant de fixation
    à coupure électrique

Pinces concentrique trois mors
Série GED1500

"L’application étanche"

  • IP64
    Le guidage circulaire étanche vous garantit une fiabilité de processus, même dans les conditions les plus extrêmes
  • Détection de la position intégrée
    À partir du courant du moteur, vous pouvez saisir l’état de la pince de manière sûre via votre commande
  • Commande ultra simple
    Pilotez l’unité de commande fournie simplement avec les touches Plus et Moins, pendant que vous ajustez la force de préhension en option au moyen d’un potentiomètre
Taille d’installation: GED1506
N° de commande
GED1506O
GED1506C
Taille d’installation: GED1502
N° de commande
GED1502
  1. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    en acier rectifié fixation des mors de préhension
  3. Came avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors
  4. Entraînement
    moteur réducteur 24VDC
  5. Guidage
    guidage carré entanche idéal dans un contexte d´environnement hostile
  6. Détection de positionnement
    mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité
  7. Alimentation d‘énergie
    Interface standardisé par une fiche 3 pôles M8 (utiliser que des câbles sans diode)
  8. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé

Pinces concentrique trois mors
Série GED1300

"L’application robuste"

  • Guidage par rainure en T éprouvé
    Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale
  • Détection de la position intégrée
    À partir du courant du moteur, vous pouvez saisir l’état de la pince de manière sûre via votre commande
  • Commande ultra simple
    Pilotez l’unité de commande fournie simplement avec les touches Plus et Moins, pendant que vous ajustez la force de préhension en option au moyen d’un potentiomètre
Taille d’installation: GED1306
N° de commande
GED1306O
GED1306C
Taille d’installation: GED1302
N° de commande
GED1302
  1. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    en acier rectifié fixation des mors de préhension
  3. Came avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors
  4. Entraînement
    moteur réducteur 24VDC
  5. Guidage
    guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  6. Détection de positionnement
    mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité
  7. Alimentation d‘énergie
    Interface standardisé par une fiche 3 pôles M8 (utiliser que des câbles sans diode)
  8. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé

Pinces parallèles deux mors
Série GEH6000

"L’application performante"

  • Application 60 % plus performante que des produits similaires
    L’optimisation du poids et de la force diminuent les coûts de votre application car les dimensions de l’ensemble des composants peuvent être réduites
  • Servocommande
    Le réglage de la position, de la vitesse ou de la force combiné à un auto-maintien mécanique vous garantit une fonctionnalité maximale
  • Multibus
    Soyez flexible : CANopen, DeviceNet ou PROFIBUS : choisissez la solution la mieux adaptée à votre système
Taille d’installation: GEH6180
N° de commande
GEH6180
Taille d’installation: GEH6060
N° de commande
GEH6060
Taille d’installation: GEH6140
N° de commande
GEH6140
Taille d’installation: GEH6030
N° de commande
GEH6030
  1. Guidage en T de précision
    absorption de forces et couples élevés
  2. Entraînement
    moteur DC avec codeur
  3. Entraînement par pignon crémaillère
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  4. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  5. Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
    auto-maintien sur coupure de courant
  6. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  7. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  8. Alimentation d‘énergie
    connecteur standard

Pinces parallèles deux mors
Série GEP1600

"L’application étanche"

  • IP64
    Le guidage circulaire étanche vous garantit une fiabilité de processus, même dans les conditions les plus extrêmes
  • Détection de la position intégrée
    À partir du courant du moteur, vous pouvez saisir l’état de la pince de manière sûre via votre commande
  • Commande ultra simple
    Pilotez l’unité de commande fournie simplement avec les touches Plus et Moins, pendant que vous ajustez la force de préhension en option au moyen d’un potentiomètre
Taille d’installation: GEP1606
N° de commande
GEP1606C
GEP1606O
Taille d’installation: GEP1602
N° de commande
GEP1602
  1. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  2. Came avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors
  3. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  4. Mors de préhension
    en acier rectifié fixation des mors de préhension
  5. Guidage
    guidage carré entanche idéal dans un contexte d´environnement hostile
  6. Entraînement
    moteur réducteur 24VDC
  7. Détection de positionnement
    mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité
  8. Alimentation d‘énergie
    interface standardisée par connecteur M8 transfert du signal de commande (que par câble sans diode)

Pinces parallèles deux mors
Série GEP1400

"L’application robuste"

  • Guidage par rainure en T éprouvé
    Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale
  • Détection de la position intégrée
    À partir du courant du moteur, vous pouvez saisir l’état de la pince de manière sûre via votre commande
  • Commande ultra simple
    Pilotez l’unité de commande fournie simplement avec les touches Plus et Moins, pendant que vous ajustez la force de préhension en option au moyen d’un potentiomètre
Taille d’installation: GEP1406
N° de commande
GEP1406C
GEP1406O
Taille d’installation: GEP1402
N° de commande
GEP1402
  1. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  2. Came avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors
  3. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  4. Mors de préhension
    en acier rectifié fixation des mors de préhension
  5. Guidage
    guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  6. Entraînement
    moteur réducteur 24VDC
  7. Détection de positionnement
    mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité
  8. Alimentation d‘énergie
    interface standardisée par connecteur M8 transfert du signal de commande (que par câble sans diode)

Pinces parallèles deux mors
Série GEP9000

"L’application la plus rapide"

  • Plug and Play
    Réduisez vos coûts de montage et de programmation au minimum grâce à la commande intégrée et à la détection à 3 positions
  • 250 cycles par minute
    Ne craignez plus les cadences de travail : il n’y a rien de plus rapide sur le marché !
  • Fonctionnement en continu impeccable
    La qualité « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 30 millions de cycles de préhension sans entretien
Taille d’installation: GEP9004
N° de commande
GEP9004NO-B
GEP9004NC-B
Taille d’installation: GEP9002
N° de commande
GEP9002NO-B
GEP9002NC-B
  1. Alimentation d‘énergie
    interface standardisée M12 fiche ronde
  2. Entraînement
    par actionneur à bobine mobile par impulsion électrique à l´ouverture et la fermeture (<25ms)
  3. Détection de positionnement
    détection intégré position de détection programmable
  4. Contrôle de détection
    visualisation de positionnement par LED détection de l´ouverture, de la fermeture et de la présence pièce
  5. Accouplement à coin avec guidage forcé
    auto-maintien en position finale
  6. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  8. Mors de préhension
    en alliage d´aluminium anodisé positionnement des mors par douille de centrage démontable

Pinces pour applications particulières
Série GFP

Taille d’installation: GFP2012
  1. Guidage carré précis et étanche
    absorption de forces et couples élevés
  2. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  3. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  4. Bague de réglage
    règlage de la force de serrage
  5. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  6. Entraînement
    verin simple effet avec rappel par ressort alimentée par le liquide de refroidissement de la machine fermeture par ressort intégré
  7. Cône de fixation
    normalisé HSK-A,VDI,Capto- autre sur demande
  8. Alimentation en liquide
    a travers la machine

Pinces radiales deux mors
Série GG4000

  • Pour la fixation de détecteurs inductifs
Taille d’installation: GG4072
N° de commande
GG4072NC
GG4072SC
Taille d’installation: GG4084
N° de commande
GG4084NC
GG4084SC
Taille d’installation: GG4058
N° de commande
GG4058NC
GG4058SC
Taille d’installation: GG4049
N° de commande
GG4049SC
GG4049NC
Taille d’installation: GG4040
N° de commande
GG4040NC
GG4040SC
Taille d’installation: GG4032
N° de commande
GG4032NC
GG4032SC
  1. Vis de réglage course
    réglage en continu de l‘ouverture
  2. Douilles de centrage démontables
    fixation des mors de préhension
  3. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  4. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  5. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  7. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  8. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  9. Pivot étanche
    pour l‘utilisation dans des conditions extrêmes

Pince angulaire deux mors
Série GG1000

"L’application puissante"

  • Force de préhension élevée
    Grâce à la force de préhension élevée, vous pouvez manipuler en toute sécurité les pièces à usiner les plus lourdes
  • Charge de couple élevée
    L’engrenage angulaire largement dimensionné vous garantit une application ultra robuste
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Taille d’installation: GG1065
N° de commande
GG1065NC
GG1065FNC
Taille d’installation: GG1085
N° de commande
GG1085NC
GG1085FNC
Taille d’installation: GG1110
N° de commande
GG1110NC
GG1110FNC
Taille d’installation: GG1140
N° de commande
GG1140NC
GG1140FNC
  1. Came de détection réglable
    pour détection de position
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  3. Rainure de détection
    rainure en forme C pour le positionnement des détecteurs magnétiques
  4. Aimant permanent
    emetteur pour détection magnétique
  5. Transmission par levier avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  7. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  8. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension

Pince angulaire deux mors
Série GM

"La version personnalisée"

  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Usinage possible des mors de préhension montés
    Vos mors de préhension sur mesure disponibles rapidement, grâce à l’usinage en mode intégré
  • Sens de préhension variable
    En un tournemain, vous pouvez transformer vos vérins à simple effet en ouverture ou fermeture, selon vos besoins
Taille d’installation: GM10
N° de commande
GM10
Taille d’installation: GM16
N° de commande
GM16
GM16D
Taille d’installation: GM22
N° de commande
GM22D
  1. Fixation et positionnement
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  3. Alimentation d‘énergie
  4. Entraînement
    vérin pneumatique à simple ou (selon exécution) double effet
  5. Ressort intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur à ressort (pour le retour de vérins utilisés en simple effet)
  6. Transmission par levier avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  7. Mors de préhension
    usiné directement
  8. Tôle (GM10)
    permet le positionnement parallèle des mors pour retouches

Pince angulaire deux mors
Série GZ

"L’application éprouvée"

  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Usinage possible des mors de préhension montés
    L’usinage des mors de préhension fournis vous permet de personnaliser très rapidement vos mors de préhension
  • Réglage de la course en continu
    Réglez votre course individuelle indépendamment des mors de préhension !
Taille d’installation: GZ8-16D
N° de commande
GZ8-16D
Taille d’installation: GZ8-16E
N° de commande
GZ8-16E
Taille d’installation: GZ11-18E
N° de commande
GZ11-18E
Taille d’installation: GZ18-23D
N° de commande
GZ18-23D
Taille d’installation: GZ25-35D
N° de commande
GZ25-35D
Taille d’installation: GZ25-35E
N° de commande
GZ25-35E
Taille d’installation: GZ55-65D
N° de commande
GZ55-65D
  1. Came de détection réglable
    détection directe du déplacement du mors
  2. Fixation d‘un support détecteur
    pour détecteur de proximité inductif
  3. Mors de préhension en acier (C45K)
    usinage spécifique ultérieur, possibilité de trempe
  4. Vis de réglage
    réglage en continu de l‘ouverture blocage du mors de préhension pour
  5. Entraînement
    entraînement direct par membrane
  6. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  7. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  8. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie (GZ18-23D à GZ55-65D)

Pinces concentrique trois mors
Série GD1700

"L’application étanche"

  • Convient pour une utilisation dans les conditions les plus défavorables
    Le guidage carré étanche vous garantit une fiabilité de processus, même dans les conditions les plus extrêmes
  • Charge de couple élevée
    Le guidage carré vous garantit une application ultra robuste
  • Diversité de versions
    Protection contre la corrosion, thermorésistance ou compatibilité salle blanche pour un usage flexible
Taille d’installation: GD1720
N° de commande
GD1720N-B
Taille d’installation: GD1716
Taille d’installation: GD1712
Taille d’installation: GD1710
Taille d’installation: GD1708
Taille d’installation: GD1706
Taille d’installation: GD1704
  1. Guidage prismatique de précision et étanche pour environnements encrassés
    absorption de forces et couples élevés
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  3. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  4. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie option pour les versions C et O
  5. Aimant permanent
    jusqu‘à GD1708-B dans la chambre du piston comme signal pour la détection magnétique
  6. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  7. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  8. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension

Pinces parallèles deux mors
Série GP1800

"L’application étanche"

  • Convient pour une utilisation dans les conditions les plus défavorables
    Le guidage carré étanche vous garantit une fiabilité de processus, même dans les conditions les plus extrêmes
  • Charge de couple élevée
    Le guidage carré superposé vous garantit une application ultra robuste
  • Diversité de versions
    Protection contre la corrosion, thermorésistance ou compatibilité salle blanche pour un usage flexible
Taille d’installation: GP1830
Taille d’installation: GP1820
Taille d’installation: GP1816
Taille d’installation: GP1812
Taille d’installation: GP1810
Taille d’installation: GP1808
Taille d’installation: GP1806
Taille d’installation: GP1804
Taille d’installation: GP1803
  1. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  2. Aimant permanent
    intégré dans le piston
  3. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  4. Guidage carré précis et étanche
    absorption de forces et couples élevés
  5. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  6. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  7. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  8. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d´energie, en option pour les exécutions C et O

Pinces parallèles deux mors
Série GP100

"L’application précise"

  • Mors de préhension 20 % plus longs que des mors similaires
    Guidage à billes à jeu réduit, intégré dans un boîtier en acier, pour une précision maximale
  • Force de préhension quasi constante pour différentes longueurs de mors de préhension
    Permet de couvrir une grande diversité de variantes avec une seule pince
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Taille d’installation: GP110
N° de commande
GP110
Taille d’installation: GP115
N° de commande
GP115
Taille d’installation: GP103
N° de commande
GP103
Taille d’installation: GP104
N° de commande
GP104
Taille d’installation: GP105
N° de commande
GP105
  1. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  2. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  3. Guidage à billes
    à frottements réduits par guidage à billes force de préhension quasi-constante pour différentes longueurs de mors
  4. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  5. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  6. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  8. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces

Pinces parallèles deux mors
Série GP400X

"L’application robuste"

  • Guidage 30 % supérieur à celui de la série GP400
    Les mors de préhension rectifiés et superposés garantissent une fiabilité de processus optimale
  • Charge de couple 20 % plus élevée que celle de la série GP400
    Les guidages par rainure en T optimisés FEM garantissent une robustesse maximale
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Taille d’installation: GP430X
Taille d’installation: GP420X
Taille d’installation: GP416X
Taille d’installation: GP412X
Taille d’installation: GP410X
Taille d’installation: GP408X
Taille d’installation: GP406X
Taille d’installation: GP404X
Taille d’installation: GP403X
  1. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  2. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  3. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  4. Mors de la pince
    fixation des mors de préhension
  5. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  6. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  7. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  8. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  9. Support détecteur
    Support de capteur inductif de proximité (10)

Pinces parallèles deux mors
Série GP

"L’application endurante"

  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Cycles très courts
    Les guidages circulaires à faible frottement réduisent nettement les temps de cycle et augmentent ainsi le débit de pièces de votre installation
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Taille d’installation: GP100
N° de commande
GP100S-B
GP100-B-99
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  2. Came de détection réglable
    pour détection de position
  3. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  4. Coulisse
    pour une usure réduite
  5. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  6. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  7. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  8. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques