Expired model GEP1406O

Pinces parallèles deux mors
Série GEP1400
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP52
- Préhension interne
- Digital I/O
Avantages en détail

- Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Came avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Mors de préhension
en acier rectifié fixation des mors de préhension - Guidage
guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum - Entraînement
moteur réducteur 24VDC - Détection de positionnement
mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité - Alimentation d‘énergie
interface standardisée par connecteur M8 transfert du signal de commande (que par câble sans diode)