Expired model GPP1104CO-00-A
Pinces parallèles deux mors
Série GPP1000
Équipement/Options
- 2 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Capteur magnétique
Avantages en détail
- Synchronisation
via un pignon et une crémaillère - Mors intermédiaires
avec matériel de fixation fourni - Rainure pour détecteur
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Boîtier léger
Alliage aluminium anodisé - Vérin pneumatique à simple effet
une seule arrivée d‘air nécessaire - Vis de transport du mors de préhension
pour modifier la direction de la pince - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Mors de préhension
pour la connexion du mors intermédiaire ou d’un mors de préhension individuel sur les douilles de centrage