Expired model VEE9210

Séparateurs
Série VEE9200
Équipement/Options
- 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Détection intégrée
- IP40
- Digital I/O
Avantages en détail

- Alimentation d‘énergie
interface standardisée M12 fiche ronde - Entraînement
par actionneur à bobine mobile Consommation énergétique uniquement en cas d’impulsion <25 ms - Détection de positionnement
détection intégré 2 positions détectables - Contrôle de détection
visualisation de positionnement par LED - Coulisseaux
Aluminium trempé - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Support de mors
perçage pour la fixation des mors