SCM-C-02-11-A
Smart Communication Module
Série SCM
- Conversion IO-Link vers entrées et sorties numériques (Digital I/O), et Digital I/O vers IO-Link
- Commande ultra simple des pinces IO-Link intelligentes via Digital I/O 24 V
- La configuration et l’apprentissage sont assurés par le logiciel intuitif associé guideZ
- Peut être utilisé avec une ou deux pinces selon la flexibilité requise
- Il est possible de programmer par apprentissage jusqu’à 15 pièces différentes pour une pince
Données techniques
Pour type de robot | Yaskawa GP / HC-Series |
Pour type de contrôleur | Yaskawa - YRC 1000-micro |
Logique IO | PNP |
Commande | Digital I/O |
Nombre de pinces max. | 2 |
Nombre de broches (Commande Entrée) | 12 |
Nombre de broches (Commande Sortie) | 12 |
Interface de configuration | Ethernet RJ45 |
Tension | 24 [V] |
Courant de pointe de l’alimentation de charge | 10 [A] |
Courant de pointe de l’alimentation logique | 1 [A] |
Protection de IEC 60529 | IP20 |
Poids | 0.54 [kg] |
Avantages en détail
- État Affichage d’état du SCM et de l’appareil IO-Link
- Ethernet RJ45 Connexion temporaire à la configuration de la pince
- Digital Input Entrées numériques pour commander les actionneurs de la pince
- IO-Link / Appareil 1 Raccordement du module de préhension 1
- Digital Output Sorties numériques pour surveiller les capteurs de la pince
- IO-Link / Appareil 2 Raccordement du module de préhension 2
- Alimentation Alimentation électrique du SCM et de la pince
Schéma de connexion
Package content:
- SCM pre-wired, ready to connect.
- Including ready-to-plug connection cable to the robot controller
- Comfort-APP guideZ-for-Laptop
- Zimmer Group HMI (program for Windows PC)
- ADP card with QR code for downloading software and documentation
Connection diagram: