Changeurs d‘outils
Série HWR

  • Changement en un tour de main
    Réduisez vos coûts de montage et diminuez les temps d’arrêt en remplaçant vos outils en un tour de main
  • Dispositif de transfert d’air intégré
    Pour alimenter les actionneurs pneumatiques. D’autres fluides peuvent être transmis par le biais d’éléments énergétiques disponibles en option.
  • Processus de changement sans outil
    Le levier de verrouillage complètement intégré au boîtier vous permet de changer les outils sans aide
Taille d’installation: HWR63
N° de commandeBride de raccordement pour EN ISO 9409-1Transfert pneumatique de l’énergieDébit par transmetteur
HWR63F-BTK 636 [Nombre]170 [l/min]
HWR63L-BTK 636 [Nombre]170 [l/min]
Taille d’installation: HWR80
N° de commandeBride de raccordement pour EN ISO 9409-1Transfert pneumatique de l’énergieDébit par transmetteur
HWR80F-BTK 806 [Nombre]170 [l/min]
HWR80L-BTK 806 [Nombre]170 [l/min]
  1. Partie mobile
    pour le montage de l´outil
  2. Levier de vérouillage
    avec ressort de sécurité de vérrouillage intégré
  3. Partie fixe
    Partie fixe au robot
  4. Bille de vérouillage
    adapte á la douille de vérouillage
  5. Course de verrouillage
    pour une grande absorption des couples. Ajustable par le reglage de la douille de vérouillage
  6. Bride de connexion au robot
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  7. Passages d'air intgrés
    Conduite / vide d'air sans tuyaux
  8. Fixation élément énergétique