GZ1030-01

Pince angulaire deux mors
Série GZ1000

"L’application leader"

  • Qualité exceptionnelle et fonctionnalité réunies
    Cette pince de levage est l’une des meilleures sur le marché ; votre application est donc plus économique et plus fonctionnelle
  • Fixation variable
    Décidez vous-même si vous souhaitez une fixation par vis ou contre-écrous ou à l’aide d’un système de serrage modulaire
  • Détection fiable
    À la différence de nombreux produits établis sur le marché, vous pouvez ici différencier les « pièces disponibles » des « pièces non disponibles »
Équipement/Options
  • 2 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP30
  • Mors en dents de scie sans détection
Données techniques
Course par mors11 [°]
Mors de préhension avec détection intégréeNon
Force de préhension à la fermeture130 [N]
Couple de fermeture1.6 [Nm]
Temps de fermeture0.02 [s]
Temps d'ouverture0.03 [s]
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle0.9 [cm³]
Protection de IEC 60529IP30
Poids0.067 [kg]
Avantages en détail
  1. Mors de préhension
    disponible en différentes formes
  2. Détection de positionnement
    par détecteur inductif de proximité
  3. Ressort de rappel
    pour l´ouverture de la pince
  4. Fixation et positionnement
    par trous débouchant et trous filetés
  5. Entraînement
    vérin simple effet pneumatique
  6. Corps
    léger et robuste en aluminium anodisé
  7. Fixation et positionnement
    par filetage contre-écrou et ajustement
  8. Alimentation d‘énergie