GZ1030-03
Pince angulaire deux mors
Série GZ1000
"L’application leader"
- Qualité exceptionnelle et fonctionnalité réunies
Cette pince de levage est l’une des meilleures sur le marché ; votre application est donc plus économique et plus fonctionnelle - Fixation variable
Décidez vous-même si vous souhaitez une fixation par vis ou contre-écrous ou à l’aide d’un système de serrage modulaire - Détection fiable
À la différence de nombreux produits établis sur le marché, vous pouvez ici différencier les « pièces disponibles » des « pièces non disponibles »
Équipement/Options
- 2 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Modèle pour la mise en place de mors de préhension sur mesure
Données techniques
Course par mors | 11 [°] |
Mors de préhension avec détection intégrée | Non |
Force de préhension à la fermeture | 130 [N] |
Couple de fermeture | 1.6 [Nm] |
Temps de fermeture | 0.02 [s] |
Temps d'ouverture | 0.03 [s] |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 0.9 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP30 |
Poids | 0.064 [kg] |
Avantages en détail
- Mors de préhension
disponible en différentes formes - Détection de positionnement
par détecteur inductif de proximité - Ressort de rappel
pour l´ouverture de la pince - Fixation et positionnement
par trous débouchant et trous filetés - Entraînement
vérin simple effet pneumatique - Corps
léger et robuste en aluminium anodisé - Fixation et positionnement
par filetage contre-écrou et ajustement - Alimentation d‘énergie