VILP16

Générateurs de vide
Série VIP

  • Remarque
    Manomètre référence VM62 pour VIP4 jusqu‘à VILP16, non compris dans la livraison
Données techniques
Capacité de vide pour 4 bar90 [%]
Consommation d’air par min.240
Volume de vide350
Pression de service4 ... 7 [bar]
Niveau acoustique libre75 [db(A)]
Absorption acoustique 55 [db(A)]
Température de service-10 ... +100 [°C]
AG1,5"
Dimension B97 [mm]
Dimension D250 [mm]
Dimension E47 [mm]
Poids2.5 [kg]