VIP12

Générateurs de vide
Série VIP

  • Remarque
    Manomètre référence VM62 pour VIP4 jusqu‘à VILP16, non compris dans la livraison
Données techniques
Capacité de vide pour 4 bar90 [%]
Consommation d’air par min.240
Volume de vide590
Pression de service4 ... 7 [bar]
Niveau acoustique libre65 [db(A)]
Absorption acoustique 50 [db(A)]
Température de service-20 ... +80 [°C]
AG1/2"
Dimension B67 [mm]
Dimension C29 [mm]
Dimension D182 [mm]
Dimension E52 [mm]
Poids0.92 [kg]