Bras porte ventouses à ressorts
Série SO-303
- Ventouse à resortspour les surfaces de contact à ange droit de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet
Taille d’installation: SO-303
N° de commande | G1 | G2 | Dimension A | |
---|---|---|---|---|
SO-30311010 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30311020 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30322015 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30322035 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30323015 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30323035 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30332020 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30332040 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30333020 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] | |
SO-30333040 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] |