SO-30332020
Bras porte ventouses à ressorts
Série SO-303
- Ventouse à resortspour les surfaces de contact à ange droit de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet
Données techniques
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Dimension A | 20 [mm] |
Dimension B | 53 [mm] |
Dimension L min. | 89 [mm] |
Dimension L max. | 109 [mm] |
Poids | 74 [g] |