Bras porte-ventouses pivotant à ressort
Série SO-304

  • Bras porte ventouses à ressorts avec tête orientable pour la surface in clinée de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet La ventouse peut être adaptée aux surfaces inclinées jusqu‘à 45° Sécurité anti rotation
Taille d’installation: SO-304
N° de commandeG1G2Dimension A
SO-30411010M5M510 [mm]
SO-30411020M5M510 [mm]
SO-30422015G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30422035G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30423015G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30423035G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30432020G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30432040G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30433020G1/4"G1/4"20 [mm]
SO-30433040G1/4"G1/4"20 [mm]