Module angulaire
Série SO-251

- Pour l‘adaptation des éléments suivants aux sur faces à angle droit Approprié aux modules angulaires articulaires, aux bras porte ven touses et aux pinces
Taille d’installation: SO-251
N° de commande | Dimension A | Dimension B | Dimension D | |
---|---|---|---|---|
SO-25110030 | 10 [mm] | 20 [mm] | 10 [mm] | |
SO-25110060 | 10 [mm] | 20 [mm] | 10 [mm] | |
SO-25110090 | 10 [mm] | 20 [mm] | 10 [mm] | |
SO-25115045 | 15 [mm] | 27 [mm] | 15 [mm] | |
SO-25115090 | 15 [mm] | 27 [mm] | 15 [mm] | |
SO-25115130 | 15 [mm] | 27 [mm] | 15 [mm] | |
SO-25120045 | 20 [mm] | 33 [mm] | 20 [mm] | |
SO-25120090 | 20 [mm] | 33 [mm] | 20 [mm] | |
SO-25120130 | 20 [mm] | 33 [mm] | 20 [mm] |